Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Schmierfett für hohe Temperaturen und raue Umgebungen

Wälzlagerfett LGED 2 für hohe Temperaturen und raue Umgebungen

SKF LGED 2 ist ein Schmierfett auf der Basis von synthetisch fluoriertem Öl mit PTFE als Dickungsmittel. Es eignet sich für sehr hohe Temperaturen von 180 °C bis zu 240 °C bzw. für aggressive Umgebungen wie Säuren/Laugen, Vakuum, Sauerstoff, usw.

  • Ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit
  • Sehr niedrige Verluste durch Verdunstung bei hohen Temperaturen
  • Gute Korrosionsfestigkeit
  • Lange Lebensdauer in aggressiven Umgebungen, wie z. B. bei Vorhandensein von hochreinem gasförmigem Sauerstoff oder von Hexan

Typische Einsatzbereiche:

  • Ausrüstung für Back-/Ziegelöfen 
  • Glasindustrie 
  • Räder für Ofenwagen 
  • Lastwalzen in Kopiergeräten 
  • Waffelbacköfen 
  • Textiltrockner
  • Folienreckanlagen
  • Hochtemperaturgebläse
  • Vakuumpumpen
Erhältliche Gebindegrößen
GebindegrößeKurzzeichen
Dose 1 kgLGED 2/1
Technische Daten
KurzzeichenLGED 2/(Gebindegröße)
DIN 51825 BezeichnungKFK2U-30
NLGI-Konsistenzklasse2
SeifenartPTFE
FarbeGrauweiß
GrundöltypPFPE
(Synthetisch fluorierter Polyether)
Betriebstemperaturbereich–30 bis +240 °C
Tropfpunkt nach DIN ISO 2176>300 °C
Viskosität des Grundöls 
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s
460
42
Penetration nach DIN ISO 2137 
60 Hübe, 10–1 mm
100 000 Hübe, 10–1 mm
265–290
271*
Korrosionsschutz 
SKF Emcor:
– Standard ISO 11007

0-0
EP-Leistung 
4-Kugel-Test, Schweißkraft DIN 51350/4, N8 000 min.
Wasserbeständigkeit 
DIN 51 807/1, 3 Std. bei 90 °C1 max.
Kupferkorrosion 
ISO 2160, 100 °C1a
Wälzlagerfettgebrauchsdauer 
R0F-Prüfung L50 Lebensdauer bei 10 000 min-1, Std.>700, bei 220 °C
Verluste durch Verdunstung 
6 Wochen bei 200 °C, % Gewichtsverluste<3,5%
Dichte bei 20 °C, g/cm31,96
Erhältliche Gebindegrößen1 kg
* Typischer Wert
Wichtiger Hinweis:
LGED 2 ist ein fluoriertes Schmierfett und nicht kompatibel mit anderen Fetten, Ölen und Konservierungsstoffen (außer LGET 2). Daher ist es unbedingt notwendig, Lager und Systeme sorgfältig zu reinigen, bevor man neues Schmierfett verwendet.
SKF logo