Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Schmierstoffe

Über 36 % aller vorzeitigen Lagerausfälle gehen auf unzureichende Schmierung zurück.

SKF Schmierstoffe bieten wichtige Vorteile:

  • Sie wurden für hervorragende Leistungen unter realen Bedingungen entwickelt und werden entsprechend geprüft.
  • In den Produktdaten sind spezifische Prüfergebnisse aufgeführt, um die Auswahl zu erleichtern.
  • Durch strenge Qualitätskontrollen aller Chargen wird eine einheitliche Leistung gewährleistet.

Schmierfette für ein breites Spektrum von Anwendungen

Schmierfette für Anwendungen mit hohen Belastungen

Schmierfette für Anwendungen mit hohen Temperaturen

Schmierfette für Anwendungen mit niedrigen Temperaturen

Lebensmittelverträgliche Schmierstoffe

Schmierfette für spezielle Anforderungen

Öl

Auswahl der Schmierstoffe

Weitere Informationen

SKF logo