Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

LCG2

LCG2-B01-000
LCG2-B01-000
Steuergerät mit Kurvensensor für Schmiersysteme vom Typ SKF EasyRail für Schienenfahrzeuge

Funktionsweise:
Kurven werden von einem integrierten Sensor mit einstellbarer Empfindlichkeit erkannt. Es werden zwei Sprühdüsen ausgelöst, wobei die Schmierung entweder im Kurven-, Zeit- oder Entfernungsbetrieb stattfindet. Die Schmierung wird ausgelöst, sobald eine bestimmte Anzahl von vorgegebenen Impulsen empfangen wurde.

Technische Eigenschaften:
  • Umgebungstemperatur: -25 bis +70 °C
  • Nominelle Betriebsspannung:
    LCG2-A: 24 V DC
     LCG2-B: 72 - 110 V DC (einstellbar)
  • Material: Aluminium
  • Schutzart gemäß EN 60 529/10.91: IP 66


Sonderfunktionen abhängig vom EasyRail-System:
  • Betrieb mit Zeitsteuerung
  • Betrieb mit Entfernungssteuerung
  • Uhr-Impuls-Abstände
  • Erkannter Schwellenwert einstellbar


SKF logo