Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

ST-1240-GRAPH-4

SKF ST-1240-GRAPH
SKF ST-1240-GRAPH-4
SKF ST-1240-GRAPH-4 ist ein Schmierungs-Steuergerät mit 4 Kanälen. Es kann mit jeder Kombination der Schmiersysteme SKF MonoFlex und SKF ProFlex arbeiten.

Die Schmierkanäle können in Zonen unterteilt oder durch Absperrventile getrennt sein. Es kann sich dabei aber auch um komplette Schmiersysteme mit zwei separaten Pumpenaggregaten und Schmierstoffen handeln. Die Konfiguration kann vor Ort über die Bedieneroberfläche vorgenommen werden. Druckschalter, Druckgeber oder Kolbendetektoren können in allen Kanälen zum Einsatz kommen. Die Bedieneroberfläche ist ein alphanumerischer Touchscreen. SKF ST-1240-GRAPH-4 unterstützt auch die Fettsprühung mit Druckluftüberwachung in zwei der vier Kanäle.

Technische Merkmale:
  • Schmierkanäle: 4
  • Betriebstemperatur: 0 bis +50 °C
  • Betriebsspannung: 93 bis 132 V AC, 186 bis 264 V AC
  • Gehäuse: 380 x 300 x 210 mm (B x H x T), Lackierung RAL 7035
  • Schutzart: IP65
  • Schnittstellen: Alphanumerischer Touchscreen und Anschluss RS-422 Modbus
SKF logo