Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF ST-1100s

SKF ST-1100s
SKF ST-1100s
SKF ST-1100s ist ein Steuergerät für Kettenschmiersysteme. Im Automatikbetrieb schmiert es jedes Glied der Kette entsprechend den Einstellungen. Die Schmierung kann aber auch manuell vorgenommen werden. Das Schmierintervall kann auf der Grundlage des Zeitablaufs oder entsprechend der Anzahl der Kettenumläufe eingestellt werden. Die Schmierimpulse werden von einem Induktivsensor vorgegeben, der die Glieder der Kette erkennt.

Technische Eigenschaften:
  • Schmierkanäle: 1
  • Betriebstemperatur: –20 bis +60 °C
  • Betriebsspannung: 115/230 V AC
  • Gehäuse: 200 x 300 x 120 mm (B x H x T), Lackierung RAL 7035
  • Schutzart: IP65
  • Bedienoberfläche: Sechsstellige Bedieneroberfläche mit drei Schaltflächen
SKF logo