Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Dosieraggregate

Dosieraggregate dosieren und verteilen den Schmierstoff sehr genau auf die einzelnen Schmierstellen. Auch Ausführungen mit eingebautem Steuergerät sind lieferbar.

Damit entsprechen sie den Anforderungen für das automatisierte Auftragen von Fett oder Öl in industriellen Montagelinien und Fließbändern. sowie die Schmierung der Lager von Hochgeschwindigkeitsspindeln.
SKF logo