Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

PSG2

PSG2 (Grundausführung)
PSG2 (Grundausführung)
PSG2 mit 2 2-Wege-Magnetventil
PSG2 mit 2 2-Wege-Magnetventil
Schmierstoffverteiler in Segmentbauweise für automatische Progressiv-Schmiersysteme

Technische Merkmale:
  • Schmierstoff: Öl und Fett
  • Anzahl der Scheiben: 3 - 10
  • Anzahl der Auslässe: 1 - 20
  • Eingangsvolumenstrom: 2 500 cm³/min
  • Fördermenge pro Auslass: 0,06; 0,12; 0,24; 0,36; 0,48; 0,60; 0,72; 0,84 cm³/Zyklus
  • Druck: 200 bar

Optional:
  • Überwachung: optisch und elektrisch
  • Verbindungsbrücke (Cross porting): intern und extern
  • Befestigungsmöglichkeiten: Wege-Magnetventil, Mengenbegrenzer, Mengendrossel, Zahnrad-Durchflussanzeige

Besonderheiten:

  • Integriertes Rückschlagventil

Konfigurieren Sie das Produkt bedarfsgerecht und laden Sie die CAD-Datei herunter

SKF logo