Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

PSG3

PSG3 (Grundausführung)
PSG3 (Grundausführung)
PSG3 (PM) mit Kolbendetektor
PSG3 (PM) mit Kolbendetektor
Schmierstoffverteiler in Segmentbauweise für automatische Progressiv-Schmiersysteme

Technische Merkmale:
  • Schmierstoff: Öl und Fett
  • Anzahl der Scheiben: 3 - 10
  • Anzahl der Auslässe: 1 - 20
  • Eingangsvolumenstrom: 6 000 cm³/min
  • Fördermenge pro Auslass: 0,8; 1,2; 1,6; 2,4; 3,2 cm³/Zyklus
  • Druck: 200 bar

Optional:
  • Überwachung: optisch und elektrisch
  • Verbindungsbrücke (Cross porting): intern und extern
  • Befestigungsmöglichkeiten: Wege-Magnetventil, Mengenbegrenzer, Mengendrossel, Zahnrad-Durchflussanzeige 

Besonderheiten:

  • Integriertes Rückschlagventil

Konfigurieren Sie das Produkt bedarfsgerecht und laden Sie die CAD-Datei herunter

SKF logo