Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF Elektrisches Fasspumpenaggregat

SKF Elektrisches Fasspumpenaggregat
SKF Elektrisches Fasspumpenaggregat
SKF Elektrisches Fasspumpenaggregat für SKF MonoFlex Einleitungs-, SKF DuoFlex Zweileitungs- sowie SKF ProFlex Progressiv-Zentralschmiersysteme

In der Schwerindustrie gibt es viele Einsatzbereiche, in denen eine größere Pumpenkapazität benötigt wird, aber keine Druckluft zur Verfügung steht.

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl und Fett bis NLGI-Klasse 2
  • Behälterinhalt: Fässer mit 18, 50 und 180 kg
  • Anzahl der Auslässe: 1
  • Fördermenge: 55 g/min
  • Druck: 250 bar


Besonderheiten:
  • Pumpenblock mit Heizung
  • Mit externem Steuergerät und Elektroventil-Gruppen kann das Pumpenaggregat Ein- oder Mehrleitungs-Schmiersysteme (bis zu 14 Kanäle) bedienen.
  • Interner Druckregler
  • Ausgabedruck und Einschaltdauer einstellbar
SKF logo