Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

EFFP

EFFP Elektrische Fettförderpumpe
EFFP Elektrische Fettförderpumpe
Electrische Fettförderpumpe für Öl, Fließfett und Fett zum Befüllen von Pumpen in Zentralschmiersystemen oder für einfache Schmierungsaufgaben

Technische Merkmale:
  • Schmierstoff: Fette auf Mineralölbasis, umweltschonende und synthetische Öle und Fette
  • Fettgebinde-Größen von 16 bis 25 kg
  • Betriebstemperatur: –10 bis +60 °C
  • Förderdruck am Pumpenausgang: 250 bar
  • Anschlussspannung 230 V AC / 50-60 Hz
  • Motorleistung: 370
  • Schutzart: IP 54
  • Isolationsklasse:
    F


Vorteile
  • Leistungsstark auch dort, wo lediglich elektrische Energie zur Verfügung steht
  • Zeit- und kraftsparende Alternative zur manuellen Schmierung bzw. Befüllung
  • Einfache Handhabung auch im mobilen Einsatz


Anwendungen

  • Befüllung von Zentralschmierpumpen, zum Beispiel in Windenergieanlagen oder Fahrzeugen
  • Verwendung als Abschmierhilfe, zum Beispiel im Werkstatt- und Produktionsbereich
SKF logo