Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

ETPC

ETPC
ETPC
Elektro-Thermische Pumpe Compact (ETPC) - Integrierte Fett-Nachschmierkartusche für Spindellager

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Fett NLGI-Klasse 2
  • Behälterinhalt: 2,5 cm³ (400 Hübe)
  • Anzahl der Auslässe: 1
  • Fördermenge: 6 mm³/Hub
  • Anschlusswerte: 24 V DC
  • Betriebstemperatur: +15 bis 50 °C

Besonderheiten:
  • Kompakte Konstruktion für den leichten Einbau in die Spindel
  • CE-Konformitätszeichen

Unterlagen zum Thema

SKF logo