Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

FB / FB-XL

Elektrisch betätigtes Pumpenaggregat für Mehrleitungs-Schmiersysteme

FB30U22m300
FB30U22m300
FB15J2M-300
FB15J2M-300
Das Mehrleitungspumpenaggregat FB hat serienmäßig eine Schutzart IP55 (oder besser). Auf Anfrage ist die Pumpe in einer Ausführung für explosionsgefährdete Bereiche (ATEX) lieferbar. Der Anwender kann, je nach Anwendungsfall und Schmierstoff, zwischen mehreren Füllstandsschaltern wählen. Für übliche Anforderungen empfiehlt sich die Ultraschallausführung U2 als Füllstandsschalter. Bei Verwendung als Ölschmierpumpe kann der Behälter mit einem Ölstandsschauglas und Füllstandsschalter des Typs W ausgestattet werden. Das Ölstandsschauglas wird nach den Bestellvorgaben des Kunden ausgelegt und montiert. Zusätzlich kann eine spezielle Füllvorrichtung und eine optische Füllstandsanzeige installiert werden.


Technische Merkmale:

  • Robuste, schwingungsfeste Mehrleitungspumpe
  • Geeignet für Öl und sehr steife Schmierfette
  • Für anspruchsvolle Betriebsbedingungen und Dauerbetrieb
  • Geeignet für große Systeme
  • Der Schmierstoff wird entweder direkt zu den Schmierstellen oder zu Progressivverteilern gefördert
SKF logo