Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

JM

Kolbenpumpe mit verschiedenen Antriebsoptionen für Mehrleitungs-Zentralschmiersystem SKF MultiFlex an Kompressoren

JM
JM12 mit Behälter

Die Mehrleitungs-Ölschmierpumpe JM ist eine Hochdruckpumpe für Betriebsdrücke von maximal 600 bar. Sie ist mit einstellbaren Doppelkolben-Pumpenelementen ausgestattet (Dosierkolben und Hochdruckkolben sind getrennt ausgeführt) und hat eine Tropfanzeige, die hochzuverlässige Ergebnisse bietet. Je nach Anwendungsfall wird die Pumpe maschinell oder elektrisch betätigt. Die JM Pumpe ist in einer druckfesten Ausführung für Schmieröl-Hochbehälter erhältlich. Sie ist für alle Mineralöle mit einer Betriebsviskosität zwischen 25 und 3.000 mm²/s geeignet.


Eigenschaften und Vorteile

  • Für den Dauerbetrieb vorgesehen
  • Drei Kolbengrößen für eine Förderleistung von 0,17 bis 5,0 cm³/min pro Auslass
  • Auslässe individuell zwischen 25 und 100% einstellbar
  • Druckfeste Ausführung erhältlich
  • Überwachung gemäß API 618 möglich
  • Als zuverlässiger Ersatz für alle Standardkastenöler
SKF logo