Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

KFA

KFAS
KFAS
KFAS
KFAS
Elektrisch angetriebenes Kolbenpumpenaggregat für SKF ProFlex Progressiv-Zentralschmiersysteme

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Fett bis NLGI-Klasse 2
  • Behälterinhalt: 1 l
  • Anzahl der Auslässe: 1 - 2
  • Fördermenge: 1,0 ; 1,5 ; 2,0 cm³/min
  • Druck: 300 bar
  • Betriebstemperatur: –25 bis +75°C

Besonderheiten:
  • Integriertes Steuergerät
  • CE-Konformitätszeichen 
  • Zulassung E1 des KBA für den Straßenverkehr
SKF logo