Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

KFG

KFG(S)
KFG(S)
KFG für rotierenden Betrieb
KFG für rotierenden Betrieb
Elektrisch angetriebenes Kolbenpumpenaggregat für SKF MonoFlex Einleitungs- und SKF ProFlex Progressiv-Zentralschmiersysteme

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl und Fett bis NLGI Klasse 2
  • Behälterinhalt: 2; 6; 10 kg
  • Anzahl der Auslässe: 1 - 3
  • Fördermenge: 0,8 - 5,0 cm³/min
  • Druck: max. 300 bar
  • Betriebstemperatur: –25 bis +70 °C 

Besonderheiten:
  • Zertifiziert von Germanischer Lloyd (GL Renewables Statement No. DAA-GL-026-2010) 
  • CE-Konformitätszeichen
  • Zulassung E1 des KBA für den Straßenverkehr
  • Verschiedene Ausführungen für unterschiedliche Einsatzbereiche (Industrie, rotierender Betrieb in Windrädern, Nutzfahrzeuge)
  • Integriertes Steuergerät
SKF logo