Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

PDYS

PDYS Pumpe für CLU5
PDYS Pumpe für CLU5
Elektrisch-hydraulisch angetriebenes Kolbenpumpenaggregat für Zylinderschmiersysteme CLU5 in großen Kreuzkopf-Zweitaktdieselmotoren

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: SAE50
  • Betriebsviskosität: 20 - 2000 cSt
  • Anzahl der Auslässe: 4
  • Förderdruck: etwa 50 bar
  • Betriebstemperatur: 0 bis 60 °C


Besonderheiten:

  • CE-Konformitätskennzeichen für Elektrobetrieb
SKF logo