Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

PDYY / PDYC / PDYE / PDYS

Elektrisch/hydraulisch betätigte Schmierpumpen für Zylinderschmierung in schnelllaufenden Zweitaktmotoren

PDYC - CLU4-C Basispumpe
PDYC - CLU4-C
PDYS - CLU5
PDYS - CLU5

Die für schnelllaufende Zweitaktmotoren vorgesehenen PDY... Pumpen nutzen das vorhandene Ölversorgungssystem oder ein separates Pumpenantriebsaggregat. Die Motorelektronik löst die vorgeladenen Pumpen durch Betätigung des Magnetventils aus. Das Hubvolumen lässt sich mit der Motorkolbenbewegung synchronisieren. Der Zündungszeitpunkt lässt sich so einstellen, dass die einzelnen Kolbenbelastungszonen mit Öl benetzt werden.

Die Pumpen PDYY und PDYC haben sechs bzw. acht Auslässe in der Grundplatte. PDYE Pumpen versorgen 6, 8 oder 10 Schmierstellen pro Zylinder. PDYS Pumpen haben eine Doppelhubfunktion für Motoren mit kleineren Kolbendurchmessern mit lediglich vier Anschlüssen pro Zylinder.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Präzise, zeitgesteuerte Öldosierung im Millisekundenbereich
  • Lastabhängige Schmierung serienmäßig
  • Modulares Design für einfache Montage und Service
  • Verhindert Überschmierung, Ablagerungen, starke Rauchbildung und CO²
  • Reduziert Ölverbrauch um bis zu 40% gegenüber Akkumulatorschmierung
  • Nachträglicher Einbau möglich
SKF logo