Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

PEP

PEP-Pumpe
PEP
Elektromagnetische Pumpe für die Kettenschmierung mit Pinseln

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl
  • Viskosität: < 1000 mm²/s
  • Durchflussmenge: 20, 40 oder 60 mm³/Hub
  • Anzahl der Auslässe: 1, 2 oder 3
  • Betriebsdruck max.: 80 bar
  • Betriebstemperatur: –20 bis +60 °C


Besonderheiten:
  • Spritzen des Öls über spezielle Sprühdüsen auf die Schmierstellen
  • Ölversorgung für Schmierpinsel
  • Volumetrische Dosierung

Unterlagen zum Thema

SKF logo