Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

PER

PER-1-40+924
PER-1-40+924
Elektrisch angetriebenes Magnetkolben-Pumpenaggregat mit Düse für das Schmiersystem SKF EasyRail Airless

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl und Fließfett NLGI-Klasse 000 und 00
  • Behälterinhalt: individuell angepasst
  • Anzahl der Auslässe: 1 oder 2 (abhängig von der Düse)
  • Fördermenge: 0,03; 0,04 oder 0,05 cm³/Hub
  • Nominelle Betriebsspannung: 24 oder 110 V DC
  • Betriebstemperatur: –20 (mit Heizung) bis +60 °C

Besonderheiten:
  • Betriebsdruck: keine Luftzufuhr erforderlich
SKF logo