Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

HG-1000 /-2000

Pumpenaggregat HG-1000
Pumpenaggregat HG-1000
Pumpenaggregat HG-2000
Pumpenaggregat HG-2000
Hydraulisch angetriebenes Kolbenpumpenaggregate für SKF MonoFlex Einleitungsschmiersysteme

Das HG-Pumpenaggregat besteht aus einer kompakten Pumpe mit eigenen Behälter. Das Pumpenaggregat nutzt den Betriebsdruck des Hydraulikkreislaufs der zu schmierenden Maschine. Seine Anwendungen liegen in den Bereichen Bergbau, Steinbruch sowie der Zementindustrie. Das HG-Pumpenaggregat wird durch Hydraulikkreislauf gesteuert.

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl und Fett bis NLGI Klasse 1
  • Behälterinhalt: 1 und 2 l
  • Anzahl der Auslässe: max. 3
  • Druck: 50 - 150 bar
SKF logo