Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

HTL 201 EEX

Hydraulikpumpe für Untertagebergbau

HTL 201 EEX
HTL 201 EEX

Die Lincoln HTL 201 EEX ist die erste Hydraulikpumpe für den Einsatz in Anwendungen mit flüchtigen Substanzen, z.B. im Untertagebergbau. 

Durch ihren Pumpenkörper und Schmierstoffbehälter aus Stahl ist sie eine kostengünstige Alternative zu hochpreisigen elektrischen Pumpen, für die zudem ein Schutzschrank erforderlich ist. Die HTL 201 EEX wurde zur Minimierung von Reibung und Verschleiß entwickelt. Sie wird über das Hydrauliksystem einer übergeordneten Maschine oder eines Trägersystems betrieben. Die HTL 201 EEX liefert so lange Schmierstoff, wie die Maschine bzw. das Trägergerät in Betrieb ist. Die HTL 201 EEX basiert auf dem bewährten Lincoln HTL 201 Schmierstoffgeberkonzept für Hydraulikwerkzeug und verfügt über einen Erdungspunkt zur Elektrizitätentladung bei Bedarf.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Robuste Konstruktion
  • Einfache Installation und Instandhaltung
  • Nachfüllbehälter
  • Für Schmierstoffe bis NLGI Klasse 2 geeignet
  • Integrierte Drossel für einstellbaren Verbrauch
  • Für Progressiv-Schmierstoffverteiler
SKF logo