Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

PC

Elektrisch oder hydraulisch betätigtes Kolbenpumpenaggregat für Zylinderschmiersystem CLU3 in großen Zweitakt-Dieselmotoren mit Akkumulatortechnik

PC
PC

Das für Verbrauchsschmiersysteme mit hohem Ölbedarf ausgelegte PC Pumpenaggregat versorgt 1 bis 28 Auslässe. Wird das Fördervolumen mit einem Progressivverteiler zusätzlich aufgeteilt, kann die Pumpe bis zu 224 Schmierstellen versorgen. Das All-in-One-Pumpenaggregat besteht aus einem frequenzgeregelten Elektromotor mit Getriebeuntersetzung, Pumpenmodulen mit den Pumpenelementen für sechs Einstellungen, optischen/elektrischen Durchflusskontrollen, zusätzlichen Füllstandsensoren, optionalen Drehzahlsensoren, Sicherheitsventilen und Anschlüssen für die Ölheizung. Die integrierten Absperrventile (eines pro Modul) erlauben die Verwendung unterschiedlicher Schmieröle sowie den Austausch von Pumpenelementen im laufenden Betrieb. Am Anschlusskasten mit den fest angeschlossenen Sensoren befindet sich ein Taster für die Vorschmierung.


Eigenschaften und Vorteile

  • Präzise, robuste Schmierpumpengruppe
  • Serienmäßig lastabhängige Drehzahlsteuerung
  • E-Motor mit elektrisch betätigtem Gebläse für breiten Drehzahlbereich
  • Einfache Montage, Betrieb und Wartung
  • Halterungen für hängende oder stehende Montage
  • Dauerbetrieb in arktischen und tropischen Umgebungen
SKF logo