Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

PFH-23

PFH-23-2
PFH-23-2
Hydraulisch angetriebenes Kolbenpumpenaggregat für SKF ProFlex Progressiv-Zentralschmiersysteme
Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Fett bis NLGI Klasse 2
  • Behälterinhalt: 1,5 kg
  • Anzahl der Auslässe:
    PFH-23-2: 1
    PFH-23-22: 2
  • Fördermenge: 1,25 oder 2,5 cm³/Hub
  • Druck: 6 bis 30 bar
  • Betriebstemperatur: +10 bis +60 °C

Besonderheiten:
  • keine
SKF logo