Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

PHU-5 / PHU-35

PHU-35-2
PHU-35-2
Hydraulisch betätigte Kolbenpumpenaggregate für SKF MonoFlex Einleitungs-Zentralschmiersysteme

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl und Fett bis NLGI Klasse 2
  • Behälterinhalt:
    BF2.5: 2,5 kg
    BF5: 5 kg
  • Anzahl der Auslässe: 1
  • Fördermenge:
    PHU-5: 0,1 - 0,5 cm³/Hub
    PHU-3: 0,7 - 3,5 cm³/Hub
  • Druck: 20 - 50 bar
  • Betriebstemperatur: 10 bis 60 °C

SKF logo