Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SGH-50

SGH-50
SGH-50
Kompaktes hydraulisch angetriebenes Kolbenpumpenaggregat für SKF DuoFlex Zweileitungs-Zentralschmiersysteme

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Fett bis NLGI-Klasse 2
  • Behälterinhalt: 5 und 10 Liter
  • Anzahl der Auslässe: 2
  • Fördermenge: 58 cm³
  • Druck: max. 280 bar 


Besonderheiten:
  • Steuerung über den Hydraulikkreislauf
  • Einsatz in Radladern im Untertagebergbau
SKF logo