Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SP / EY

SP / EY 28
SP / EY 28
Hydraulisch betätigtes Kolbenpumpenaggregat für SKF MultiFlex Mehrleitungs-Zentralschmiersysteme

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Mineralöle, Synthetiköle und umweltfreundliche Öle
  • Betriebsviskosität: 20 - 1,500 mm²/s
  • Behälterinhalt: 1,0 l
  • Anzahl der Auslässe: 1 - 9
  • Fördermenge: 4,5; 6 oder 7 cm³/Hub
  • Druck: 60 bis max. 200 bar

Unterlagen zum Thema

SKF logo