Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

HJ 2

Manuell betätigte Pumpe zur Verwendung mit Zweileitungs- oder Progressivsystemen

HJ2
HJ 2

Die manuell betriebene HJ 2 Pumpe wurde entwickelt, um Schmierpunkte zu versorgen, die keine kontinuierliche Schmierung benötigen. 

Diese robuste Pumpe hat zwei Förderkolben und einen 3 Liter (0,8 gal) Behälter mit integriertem Rührwerk und funktioniert auch bei niedrigen Temperaturen effizient. Der Betriebsdruck beträgt 300 bar (4 350 psi).


Eigenschaften und Vorteile:

  • Geeignet zur Verwendung mit Zweileitungs- oder Progressivsystemen
  • Gibt Fett bis zu NLGI 3 ab
  • Mit Hebel auf der rechten oder linken Seite verfügbar
SKF logo