Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

PF-23

PF-23-2
Manuell betätigte Kolbenpumpe für SKF ProFlex Progressiv-Zentralschmiersysteme

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Fett bis NLGI-Klasse 2
  • Behälterinhalt: 1,5 l/kg
  • Anzahl der Auslässe:
    PF-23-2: 1
    PF-23-22: 2
  • Fördermenge: 0,1 - 6 cm³/min
  • Druck: 5 bar
  • Betriebstemperatur: 10 bis 60 °C

SKF logo