Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

204-650-3

204-650-3
204-650-3
Über Exzenter mechanisch angetriebene Kolbenpumpen für kleinere SKF CircOil Ölumlauf-Schmierungssysteme

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl
  • Anzahl der Auslässe: 1
  • Fördervolumen: 0,4 oder 1,6 cm³/Hub
  • Druck: 20 oder 40 bar


SKF logo