Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

JM

JM
JM12 mit Behälter
Kolbenpumpe mit verschiedenen Antriebsoptionen für SKF MultiFlex Mehrleitungs-Zentralschmiersysteme an Kompressoren

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl
  • Betriebsviskosität: 25 bis 3000 mm²/s
  • Behälterinhalt: 2 - 14 l
  • Anzahl der Auslässe: 1 - 28
  • Fördermenge: 0,07 - 7,95 cm³/min
  • Druck: 600 bar
  • Betriebstemperatur: 0 bis 60 °C

Besonderheiten:
  • Überwachung gemäß API 618 möglich
  • CE-Konformitätszeichen
  • Antriebsoptionen:
    • direkt über Wellenanschluss oder Getriebe
    • mit oder ohne Elektromotor
    • mit oder ohne Freilauf
SKF logo