SP / G
Mechanisch betätigte Kolbenpumpe für Mehrleitungs-Schmiersysteme

SP / G
Die drehbetätigte Mehrleitungs-Kolbenpumpe SP/G hat eine feste interne Übersetzung von 33:1. Das kompakte Pumpendesign (es gibt lediglich zwei drehbare/bewegliche Teile) ist schlitzgesteuert und benötigt keine Gummidichtungen, Federn oder zusätzliche Rückschlagventile. Die SP/G ist als selbstansaugende Pumpe und als Pumpe unter Vordruck (z. B. Hochbehälter) erhältlich. Es sind Ausführungen mit zwei oder vier Auslässen lieferbar. Die Variante mit zwei Auslässen ist mit zwei Kolbengrößen für unterschiedliche Fördermengen erhältlich. Eine schwingungsfeste Hubregulierungsschraube pro Auslasspaar ermöglicht fein abgestimmte Hubeinstellungen.
Eigenschaften und Vorteile
- Wartungsfrei, schwingungsfest, für Dauerbetrieb geeignet
- Ausgelegt für hohe Umgebungstemperaturen und alle Standardschmieröle
- Maschinenbetätigt; keine Unter- oder Überschmierung
- Ölversorgung aus Maschinenölwanne oder durch vorhandenes Umlaufschmiersystem
- Auslass einstellbar
- Erhältlich für beide Antriebsrichtungen