Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

RA ... U

Mechanisch oder elektrisch betätigte Radialkolbenpumpen für Mehrleitungs-Schmiersysteme SKF MultiFlex

RA1UA
RA1UA

Die RA Mehrleitungspumpe ist eine Radialkolbenpumpe mit stapelbaren Pumpenelementen. Das modulare Pumpendesign erlaubt bis zu fünf Pumpenelemente mit jeweils einem, zwei oder vier Auslässen. Eine spätere Reduzierung bzw. Erhöhung der Auslassanzahl ist daher möglich. Die Förderleistung aller Auslässe eines Pumpenelements lässt sich zentral zwischen 33% und 100% einstellen. Mechanische und elektrische Antriebsvarianten lieferbar.

Eigenschaften und Vorteile
  • Modulare Direktversorgung von 1 bis 20 Schmierstellen
  • Je nach Antriebsdrehzahl bzw. Übersetzung liegen die Durchflussraten von RA Pumpen zwischen einigen Tröpfchen und max. 36 cm³/min.
  • Antriebsdrehrichtung links oder rechts
  • Geeignet für mineralische und synthetische Öle
  • Schwingungsfeste Ausführung, Marineausführung und ATEX-Ausführung erhältlich
SKF logo