Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

112-508-050

112-508-042
112-508-042
Pneumatisch angetriebenes Kolbenpumpenaggregat mit Behälter für das Schmiersystem SKF EasyRail Track

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl und Fließfett NLGI-Klasse 000 und 00
  • Behälterinhalt: 11 Liter
  • Anzahl der Auslässe: 2 (Doppeldüse)
  • Fördermenge: 12 cm³/Hub
  • Förderdruck: 100 bar
  • Luftdruck: 6 - 10 bar
  • Umgebungstemperatur: –25 bis +80 °C



Unterlagen zum Thema

SKF logo