Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

501

501-301-024-VS
501-301-024-VS
501-301-011
501-301-011
Einspritzöler zur Dosierung geringer Schmierstoffmengen

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl
  • Betriebsviskosität: 10 bis 1.100 mm²/s
  • Behälterinhalt: - oder 0,25 l
  • Anzahl der Auslässe: 1 oder 3
  • Fördermenge: 3 - 30 mm³/Hub
  • Betätigungsdruck: 3 bis 10 bar
  • Betriebstemperatur: –20 bis +80 °C

Unterlagen zum Thema

SKF logo