Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

MP 50 / 100 / 150 / 200 / 400

MP50
MP50
MP400
MP400
Pneumatisch betätigte Kolbenpumpenaggregate für SKF EasyRail Compact Schmierungssysteme für Schienenfahrzeuge

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Fließfette der NLGI-Klassen 00 und 000
  • Anzahl der Auslässe: 1
  • Fördermenge:
    MP50: 0,05 cm³/Hub
    MP100: 0,1 cm³/Hub
     MP150: 0,15 cm³/Hub
     MP200: 0,2 cm³/Hub
    MP400: 0,4 cm³/Hub
  • Druck: 5 - 10 bar
  • Betriebstemperatur: –25 bis +80 °C 


Besonderheiten:
  • Überwachung: Die Kolbenpumpen enthalten den für die Druckentlastungund Druckbegrenzung erforderlichen Ventilsatz.

Unterlagen zum Thema

SKF logo