Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

PTEX

PTEX Extruderpumpe
PTEX

Pneumatische Extruderpumpe für Fettfässer bis NLGI-Klasse 2


Technische Merkmale:

  • Schmierstoff: Fett NLGI-Klasse 000 bis 2
  • Durchflussmenge: 0,5 – 0,83 kg/mi
  • Betriebsdruck max.: 400 bar
  • Betriebstemperatur: 10 bis 50 °C
  • Fasskapazität: 25, 50 oder 200 kg
Besonderheiten:
  • Vollständiger Verbrauch des im Fass enthaltenen Schmierstoffs (weniger als 0,5 % des Schmierstoffs bleiben als Rest zurück)
  • Individuell an den Innendurchmesser des Fasses angepasste Folgeplatte
  • Förderung von Fließfetten der Klassen NLGI 000 bis Fetten der Klasse NLGI 2

Unterlagen zum Thema

SKF logo