Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

PV(R)

Mikropumpe

PVR-003
PVR-003
Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Mineralöl ohne Additive
  • Fördermenge: 3 - 30 mm³/Hub
  • Frequenz: max. 3 Hz
  • Betriebsviskosität: max. 400 mm²/s
  • Betriebstemperatur: –20 bis +70°C


Besonderheiten:
  • Typ PV: Dosierung über Stellringe einstellbar (PV-003: 3, 5, 10, 15, 20, 30 mm³/Hub, PV-005: 30, 45, 60, 90 mm³/Hub)
  • Typ PVR: Dosierrate über Stellrad wählbar

Unterlagen zum Thema

SKF logo