PVP

PVP
Pneumatisch angetriebene Schmierpumpe für die kontinuierliche Schmierstoff-Versorgung von SKF ProFlex Zentralschmiersystemen
Technische Eigenschaften:
Technische Eigenschaften:
- Schmierstoff: Öl oder Fett bis NLGI Klasse 2
- Fasskapazität: 50 oder 200 kg
- Durchflussmenge: 18 cm³/min
- Druck der Betätigungsluft: 3 bis 8 bar
- Betriebsdruck max.: 300 bar
- Betriebstemperatur: –10 bis +70 °C
- Für Fettfässer (50 oder 200 kg) oder Ölfässer (50 oder 180 l)
- Einstellbare Fördermenge: 1, 2 oder 3 cm³/Hub mit maximaler Betriebsfrequenz von 6 Hüben pro Minute