Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Bürsten

Bürsten
Bürsten

Für die unterschiedlichen Anforderungen der Einsatzbereiche wie Kettenschmierung oder Befeuchtung von Oberflächen stehen verschiedene Bürstenarten zur Auswahl.



Technische Eigenschaften:

  • Länge: 19 bis 40 mm
  • Material:
    Borsten
    Messing
    Gussstahldraht
    Pferdehaar
    Perlon, weich
    Polyamid/Polyamid 6.6

Besonderheiten:

  • Bürsten für den Einsatz bei einer Betriebstemperatur von:
    +10 bis 60/80/200 °C

Unterlagen zum Thema

SKF logo