Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Schmiestoffsammler 24-187

24-187
24-187
Schmierstoffsammler für den Einsatz in Schmiersystemen vom Typ SKF WindLub

Besonderheiten:
  • Die Entleerung von gebrauchtem Schmierstoff erfolgt über den automatischen Schmierstoffsammler.
  • Keine wesentliche Verschmutzung durch abtropfenden Schmierstoff
  • Einfacher und schneller Austausch des Sammeltanks

Systemvorteile:
  • Reduzierte Instandhaltungszeiten
  • Längere Instandhaltungsintervalle
  • Geringe Instandhaltungskosten
  • Umweltfreundlicher Betrieb
  • Verringerte Unfallgefahr

Unterlagen zum Thema

SKF logo