Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Mischköpfe 161-300

161-300-308
161-300-308

Mischköpfe

  • ohne Eigendosierung
  • versorgen einzelne Verbraucher In Mischköpfen werden eine Druckluftleitung und eine Schmierleitung zusammengeführt.
  • Die Mischköpfe können unmittelbar in das Anschlussgewinde des Verbrauchers eingeführt werden.
  • Mischköpfe benötigen für die Ölversorgung einen dosierenden Kolbenverteiler einer intermittierend betriebenen Einleitungs-Zentralschmieranlage, oder einen Einspritzöler.
Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl
  • Druckluftanschluss:
    161-300-313: G 1/2
    161-300-315: G1

Unterlagen zum Thema

SKF logo