Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

EasyRail Düsen

Sprühdüsen für Schienenfahrzeuge

169-000-400 / 410
  • für SKF EasyRail Compact
  • in Verbindung mit Pumpenaggregat 112-508


SP8-2 (Abb. 1)

  • für das Hochdrucksystem SKF EasyRail High Pressure
  • in Verbindung mit Pumpenaggregat 112-508
  • Nennsprühmenge: 0,03 oder 0,05 cm³/Betätigung
  • Luftdruck: 6 - 10 bar
  • Luftverbrauch: ~ 3 NL (bei 6 bar/1,5 s)
  • Max. Schmierdruck: 100 bar
  • Temperaturbereich: –25 bis +80 °C


SP9-2 (Abb. 2)

  • für das Niederdrucksystem SKF EasyRail Low Pressure
  • in Verbindung mit den Fettbehältern BF
  • Nennsprühmenge: 0,03 oder 0,05 cm³/Betätigung
  • Luftdruck: 4,5 bis 10 bar
  • Luftverbrauch: ~ 4,5 NL (bei 6 bar/1,5 s)
  • Max. Schmierdruck: 40 bar

Unterlagen zum Thema

SKF logo