Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Behälter

KW1-S2
KW1-S2
K3-S10
K3-S10
BF4
BF4
Behälter für verschiedene Schmierstoffe stehen in unterschiedlichen Größen aus Metall oder Kunststoff zur Verfügung. Es folgt eine Auswahl der Standardbehälter für die Systeme SKF MonoFlex und SKF EasyRail.

K(W)x - Kunststoffbehälter für Öl:

  • Behälterinhalt: 1, 3 oder 6 Liter
  • ohne/mit Pegelstandsanzeige

B(W)x -
Metallbehälter für Öl:
  • Behälterinhalt: 3 oder 6 Liter
  • ohne/mit Pegelstandsanzeige
  • ohne/mit Pegelstandsmessgerät

BF - Behälter für Fett:
  • Schmierstoff: Fett bis NLGI-Klasse 2
  • Behälterinhalt:
    2,5 / 5 Liter (Acryl)
    4,5 / 6 Liter (Metall)
  • ohne / mit Warnschalter für kritischen Füllstand


Unterlagen zum Thema

SKF logo