Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Vectolub VE1B

VE1B
VE1B
Kompakte Mengendosieraggregate für die externe Minimalschmierung

Anwendungen:
  • Zerspanende Metallbearbeitung, Blechbearbeitung.
  • Beölung von Teilen
  • Schmierung von Förderanlagen
  • Schmierstoffdosierung,


Technische Merkmale:
  • Schmierstoff: Öl
  • Viskosität: 10 bis 400 mm²/s (bei Betriebstemperatur)
  • Behälterinhalt: 0,3 l
  • Anzahl der Auslässe: 1 - 4
  • Druckluftanschluss: 5 - 8 bar
  • Luftverbrauch: min. 400 Nl/min
  • Fördermenge einer Mikropumpe: 3 - 90 mm³/Hub
  • Betriebstemperatur: +10 bis 50 °C


Besonderheiten:

  • Preisgünstig Eine kostengünstige Alternative zum VTEC-System
  • Kompakt Eine kleine und kompakte Einheit, die sehr leicht in der Nähe des Einsatzortes eingebaut werden kann.
  • Anwenderfreundlich Nur eine Steuerungs-Einstellung für alle Mikropumpen
  • Bausatz Das VE1B-System wird als Kit angeboten (Aggregat, Behälter, Leitungen und Düsen).


SKF logo