Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

GS300

GS300
GS30
Strömungssensor für Einleitungs-Zentralschmiersysteme SKF MonoFlex und SKF Oil+Air

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl
  • Betriebsviskosität: 10 - 2.000 mm²/s
  • Messprinzip: kalorimetrisch
  • Dosiermengen-Bereich: 0,01 - 0,6 cm³/Impuls
  • Taktfrequenz: max. 4 Impulse pro Minute
  • Betriebsdruck: max. 40 bar
  • Betriebstemperatur: 10 bis 50 °C
  • Elektroanschluss: M12x1 


Besonderheiten:

  • CE-Konformitätszeichen


SKF logo