Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

WS68

WS68
WS68
Füllstandsschalter zur Überwachung des Füllstandes in drucklosen Flüssigkeitsbehältern.

Technische Eigenschaften:

  • Schmierstoff: Flüssigkeiten mit einer maximalen effektiven Viskosität von 1.500 mm²/s
  • Anzahl der Schaltpunkte: 1 (für Mindestfüllstand)
  • Stecker: Gerätestecker
  • Einbaulage: Horizontal
  • Betriebstemperatur: +5 bis 60 °C

Unterlagen zum Thema

SKF logo