Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

VP-ZYS

VP-ZYS
VP-ZYS
Zyklenschalter mit eingebautem Mikroschalter für Progressivschmiersysteme SKF ProFlex mit Verteiler vom Typ VP

Technische Merkmale:
  • Nennspannung: 230 V
  • Nennschaltleistung: 230 V/25 mA bis 24 V/2 A
  • Kontakt: 1 Wechsler
  • Temperaturbereich: –5 bis +80 °C

Besonderheiten:
  • Der Anbau des Gerätes erfolgt an einer Verteilerscheibe mit Zyklenanzeiger Der Zyklenschalter kann für alle Verteilerscheiben ab 2T eingesetzt werden. Er wird lose mitgeliefert.

Unterlagen zum Thema

SKF logo