Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

VPx-ZY

VP-ZY
VP-ZY
Zyklenanzeiger für Progressivverteiler SKF ProFlex mit Verteilertyp VPx zur Überwachung der Verteilerfunktion

Der Zyklenanzeiger wird in die Kolbenbohrung der ersten oder letzten Verteilerscheibe eingeschraubt. Bei jedem Zyklus fährt der Anzeigestift einmal herein und heraus Diese Bewegung unterbleibt, falls der Verteiler blockiert ist.

Bestellnummer Verteiler Typ

VPM-ZY VPM
VPG-ZY VPG
VPKG-ZY VPKG
VPKM-ZY  VPKM
VPBG-ZY VPBG
VPBM-ZY VPBM

Unterlagen zum Thema

SKF logo