Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Manometer

169-125-000
169-125-000
Manometer messen den Druck innerhalb eines Zentralschmiersystems und zeigen den Druckwert an.

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoffe: Öl, Fließfett und Fett
  • Anzeigebereich: 0 - 400 bar 
  • Ausführungen mit Glyzerinfüllung (Dämpfung) oder Visualisierung


Unterlagen zum Thema

SKF logo