Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

DSD

DSD
DSD
Druckschalter für Einleitungs-Zentralschmiersysteme SKF MonoFlex

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl und Fließfett NLGI-Klassen 000 und 00, 0
  • Schaltdruck: 0,5 – 45 bar
  • Elektrische Grenzwerte: 42 V AC/30 V DC
  • Temperaturbereich: –25 bis +80 °C
  • Kontakttyp / Signalausgabe: mechanisch 


Besonderheiten:
  • Kosteneffektiv und platzsparend
  • als Schließer (NO) oder Öffner (NC) lieferbar
  • Andere Ausführungen auf Anfrage

Konfigurieren Sie das Produkt bedarfsgerecht und laden Sie die CAD-Datei herunter

SKF logo